欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

结晶性树脂的计算示例(模具受热)

  • 2022.02.23 17:05:26
  • 米思米
  • 924

 在本期中,让我们通过案例尝试计算结晶性树脂注塑成型模具从熔融树脂中吸收的热量。

【问题】

 在以聚酰胺6树脂(尼龙6)为成型材料的注塑成型模具中,在下列前提条件下,模具会从注入模具中的熔融树脂中获得多少热量?

流道方式                          :冷流道

成型产品重量                   :25gf=0.025kgf

型腔数                             :2腔

流道重量                          :15gf=0.015kgf

喷嘴温度                          :240℃

成型产品脱模时的温度      :90℃

成型周期                          :16sec

【计算例】

 首先,由于聚酰胺6树脂(尼龙6)属于结晶性树脂,所以其受热量计算公式应采用使用平均比热进行计算的公式(2)。
 然后,从树脂数据中查询聚酰胺6树脂塑料材料的焓(单位:kcal/kgf)。

E1:注塑时树脂温度240℃下的焓=160kcal/kgf

E2:成型产品脱模时树脂温度90℃下的焓=25kcal/kgf

 将各项数据代入到计算公式(2)中。

QPL =3600×W×(E1-E2)/T…(2)

 =3600×(0.025×2+0.015)×(160-25)/16

 =1,974(kcal/h)

 因此,模具从熔融树脂接收到的热量QPL为1,974(kcal/h)。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities